Bracket measuring trafos | Strömfördelning, MSCEP
Hover to magnify image or click to enlarge
Bracket measuring trafos | Strömfördelning, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Leveransförpackning: 1 piece with mounting material.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08 in |
Tjocklek | 2 mm |
Finish | Galvanized |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.