Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60
Samlingsskeneadapter med en monteringsskena med skruvplintar 16 mm².
Branschstandarder
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Godkännanden: CSA, UL, GL.
- Poler: Trepolig.
- Effektförlust vid 80% last: 6 W.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominell ström: 80 A.
- Nominell spänning: 690 V.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Beskrivning: Samlingsskeneadapter 80 A. Med en justerbar monteringsskena. Med terminaler 16 mm², styrning på baksidan.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.