Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Busbar adapter 80A, without cables Hover to magnify image or click to enlarge

Samlingsskeneadapter 80A utan kablar, WO60

Universell samlingsskeneadapter med en justerbar monteringsskena och med fjäderplintar 1,5–16 mm².

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.