Kabelgenomföring Låg , CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelgenomföring Låg , CEPL
CEPL-kabelingångarna passar perfekt i tillämpningar där skåpet behöver många inkommande och utgående kablar men monteringsutrymmet är begränsat. CEPL-ingångarna kan installeras snabbt och enkelt utan verktyg.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Ytbehandling: Grå
- Leveransförpackning: 10
- Beskrivning: Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring utan verktyg för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Fästsystemet är kompatibelt med en väggtjocklek på 1,5 till 2,5 mm.
- Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Kapslingsklass: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)
- Material: TPO
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.