90-gradigt böj för rena kanaler, kåpa med inre sluttande överdel utan flikar
Hover to magnify image or click to enlarge
90-gradigt böj för rena kanaler, kåpa med inre sluttande överdel utan flikar
Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifikationer
Finish | Brushed #3 |
Material | Rostfritt stål 304 |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.