Montageprofil "klick-in" | Golvskåp, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageprofil "klick-in" | Golvskåp, CLPK
Extra tillbehör och elektrisk utrustning kan snabbt och lätt monteras var som helst genom att använda klick-in-montageprofilerna.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Universell montageprofil för både djup- och breddmontage i skåpets ramverk eller i kombination med CLPF- och/eller VB-profiler. Den 75 mm breda profilen är försedda med tre hålrader av vilken en är vriden 90°. Detta möjliggör montage av CLPK profilen i båda riktningarna. Profilen CLPK kan låsas med en självgängande skruv.
- Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st profiler.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5 mm |
Tjocklek | 16 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.