Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Kombinerbar enkel dörr aluminium golvstående utomhusskåp, ECOM

Det kombinerbara skåpet ECOM med enkeldörr och dubbla väggar i aluminium är avsett att användas utomhus. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar, och gör att du kan bygga flera olika konfigurationer, eftersom den är kombinerbar. Komponenterna i skåpet skyddas av den höga skyddsgraden IP 66, skadegörelseskydd och effektiva värmehanteringsfunktioner .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

CE UKCA

EAC

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek (T) 0.08 in
Tjocklek (T) 2 mm
Material Aluminium
Finish Polerad
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.