Täckplåt, BDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Täckplåt, BDP
Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten.
- Material: 2mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08 in |
Tjocklek | 2 mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.