CrossBoard-adapter komfort, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard-adapter komfort, WOCB
Adapter för montering av motorskyddsenheter. Justerbar monteringsskena.
Branschstandarder
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepolig adapter. En fast monteringsskena. För kompakt montering av kompletta motorkretsar är adaptrarna utrustade med kablar.
- Nominell spänning: 690 V.
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: IEC, UL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.