Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

U-Tube Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

CS480 U-Shaped Pendant Tube

CS480 U-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with two 90-degree bends to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

IEC 60529, IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Finish Polished
Material Rostfritt stål 304
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.