Spärrkoppling, gångjärnsförsett skyddsinlägg
Hover to magnify image or click to enlarge
Spärrkoppling, gångjärnsförsett skyddsinlägg
Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulverlackerad strukturerad yta |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.