Dörr/panelstopp, UDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dörr/panelstopp, UDS
Dörrstoppet, som lätt kan monteras på plats, förhindrar att dörren stängs oväntat och ökar arbetssäkerheten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För att säkra dörren/panelen i öppet läge. Monteras direkt på dörr och kapsling. Ingen bearbetning behövs.
- Material: Stål.
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
- Delivery: 1 piece with mounting accessories
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Specifikationer
Finish | Plated |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.