Dörrbrytare | Väggmonterade skåp, ADSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Dörrbrytare | Väggmonterade skåp, ADSW
Med dörrbrytaren kan du slå på eller av lampor och andra elektriska apparater när skåpdörren öppnas utan manuell manövrering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Beskrivning: För aktivering av elutrustning (t.ex. belysning, signaler eller alarm). För väggmonterade skåp. Kabelgenomföring M20. För montering av skåp i rostfritt stål krävs bearbetning.
- Brytkapacitet: 3 A / 240 V.
- Godkännanden: CE, EAC, cULus-listat.
- Leveransförpackning: 1 styck med monteringstillbehör.
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.