Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

STAINLESS STEEL FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 15450; F44WE90SS; 15590; F66WE90SS Hover to magnify image or click to enlarge

Genomföringsböj på 90 grader, rostfritt stål

Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Finish No. 2B
Material Rostfritt stål 304
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.