EMC filterfläkt, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC filterfläkt, EFE
Den vertikala filterfläkten EFE i EMC-skåpet, med skyddsgraden IP 54 är lätt att installera tack vare klick-funktion. Du slipper onödiga driftstopp eftersom filtret hindrar vatten och damm från att tränga in i skåpet och den tillförlitliga fläktmotorn garanterar konstant ventilation. EMC-prestandan bibehålls i ett EMC-skåp med denna filterfläkt .
Branschstandarder
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: EMC-anpassad fläkt. Särskild EMC-tätning i kombination med kontaktfjädrar av rostfritt stål säkerställer god kontakt med skåpets yta och lång livslängd. För vertikalt montage.
- Godkännanden: CE, GOST, UR, cUL.
- Material: Formsprutad termoplast, UL94 V0, självslocknande. EMC-skärm/kontaktstrips: Rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1st fläkthus med filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filtermatta (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifikationer
Filter Efficiency | 90 % |
Skyddsklass | IP66 |
Färg | Ljusgrå |
Material | Polyamid |
Finish | Textured |
Certifikat för godkännande av myndighet
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.