Ändkåpa, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Ändkåpa, WO60
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Ändkåpa för universella strömskenestöd, för att täcka strömskeneändarna.
- A standard off the shelf solution that can be fixed to the busbar supports
- The covers can be used to cover the ends of the busbar supports to protect people from contact with the copper bar
- Pack quantity: 01131 - 5 pcs.; 01325, 01573 - 10 pcs.
- For busbar support: 01131 - 01357, 01485; 01325 - 01356, 01601; 01573 - 01484, 01495, 01500, 01508, 01603
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.