Fästvinklar | Golvskåp, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Fästvinklar | Golvskåp, VBK
Monteringsfästena som används för att montera avdelare påverkar inte skåpets bottenplåtar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: VBK04 för montage av endast VBD. VBK1200 för montage av VB+VBD. VBK1600 för montage av endast VB. Djupprofil motsvarande VBD finns som standard i 1400-1600 mm bereda skåp. Påverkar inte bottenplåtarna.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st. med monteringsmateriel.
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specifikationer
Tjocklek | 0.12 in |
Tjocklek | 3 mm |
Finish | Plated |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.