Dörrbrytare för farliga miljöer, LEDHLSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Dörrbrytare för farliga miljöer, LEDHLSW
The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.
Branschstandarder
Switch Rating
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Class 1, Division 2 hazardous areas
- Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X
- Five foot connection cable
- Ease of wiring to the enclosure back panel
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.