Gångjärn, UHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Gångjärn, UHS
En fullständig täckplåt med monterade gångjärn kan monteras i skåpet. Skärmar och indikatorer kan monteras så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Används för en UFCP stängd täckplåt om en gångjärnsförsedd innerdörr krävs.
- Leverans: 2 st med monteringsmaterial.
- Tilläggsinformation: Inte kompatibel med vändbar monteringsposition för UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.