Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Väggmonterade kapslingar med hygienisk design, HDW

nVent HOFFMANs produkter med hygienisk design är konstruerade och byggda i material för miljöer med hög sanitär drift där grundlig rengöring ska kunna göras enkelt. Stillestånd i produktionen kan minimeras genom att skåpets konstruktion inte har mellanrum där lösningsmedel skulle kunna samlas och de högpolerade ytorna har självdränering. Dessutom har skåpen en hög skyddsnivå. Allt detta gör att rengöring och underhåll kan ske effektivt, vilket bidrar till ökad produktivitet .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL

CE UKCA

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek (T) 0.06 in
Tjocklek (T) 1.5 mm
Degree of Slope 30 °
Finish Polerad
Material Rostfritt stål 304
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.