Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

BEBCO2cr Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Avluftningssystem för stora volymer i farliga miljöer, HLA3

Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

(Volume up to 90 cubic feet)

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Rostfritt stål 316L
Finish Tumble
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.