Profiler för Lütze-system, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Profiler för Lütze-system, CLS
Med adaptern kan du montera Lütze-systemet direkt på golvskåpets ram.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Adapter för att fixa Lütze-systemet direkt till golvskåpet, skåpsramen.
- Material: 2.5 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 6 st profiler med monteringsmaterial.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Specifikationer
Finish | Plated |
Färg | n/a |
Material | Elförzinkad stålplåt |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.