Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MPBB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Fästsats för montageplåt rygg mot rygg, MPBB

To mount two mounting plates back to back at any depth within the enclosure’s usable space, the position can be adjusted in steps of 25 mm. The space between the mounting plates is less than 10 mm, maximizing the free usable space for customer use.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.