Montageplåt, BMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplåt, BMP
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av kopplingslådan eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Montageplåt för STB-kapslingar.
- Material: 2mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Finish | Galvanized |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.