19" del av höjd monterings profiler, CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
19" del av höjd monterings profiler, CIPP
De delade profilerna som kan justeras i höjd- och djupled erbjuder installation av 19-tums utrustning medan kunderna behåller åtkomst till komponenterna som monteras på montageplåten i skåpet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: 19" profil (del av höjd) med montagemöjlighet från två sidor.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st med monteringsmateriel.
- Erforderliga tillbehör: Justerbar i djupled i kombination med "klick-in" profil (CLPK). För 800 mm breda skåp erfordras montagevinklar (CIC).
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.