Olja och gas rostfritt stål skåp med en dörr, ASR-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Olja och gas rostfritt stål skåp med en dörr, ASR-OG
Skåpen i väggskåpssortimentet ASR-OG i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i fyra olika storlekar som täcker de flesta vanliga tillämpningar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats, då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Den här serien lämpar sig väl för installation av industriell utrustning i miljöer som utsätts för frätande processkemikalier, inklusive klorid, marina miljöer som utsätts för saltvattenstänk och kustområden.
Branschstandarder
GOST
CE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål Skåpstomme: 2 mm Dörr: 2 mm Täckfläns: 2 mm Montageplåt: 2 mm galvaniserat stål.
- Kapsling: Bockad och helsvetsad med väggfästen svetsade på baksidan.
- Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).
- Lås: Med T-Hangle-lås och nyckel 333 i rostfritt stål 316L. Spanjolettsystem med trepunktslåsning i rostfritt stål 316.
- Montageplåt: Montageplåten är märkt vertikalt med 10 mm intervaller så att utrustning enkelt kan placeras rätt. På topp och botten finns hål som ger enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.
- Kabelgenomföring: Täckfläns i botten gör det enklare att fästa kablar vid montageplåten.
- Kapslingsklass: Motsvarar IP66 I TYP 4x, 12 I IK 10.
- Ytbehandling: 240, granulerat rostfritt stål, (i genomsnitt 0.5 mikroner).
- Godkännanden: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, täckfläns och monteringstillbehör.
Specifikationer
Body Thickness | 0.08 in |
Dörrtjocklek | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Dörrtjocklek | 2 mm |
Finish | Polerad |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.