Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Manöverpulpeter i ett stycke i stålplåt, MPG

Den kompakta manöverpulpeten MPG i stålplåt med skyddsgraden IP55/56 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsett skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Den ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Toppaneler i rostfritt stål kan användas som alternativ om manöverpulpeten är utsatt för kemiska ämnen osv.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE UKCA

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Body Thickness 0.06 in
Dörrtjocklek 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Dörrtjocklek 1.5 mm
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta; Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RaL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.