Fästbeslag för 19" profiler asymmetrisk, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
Fästbeslag för 19" profiler asymmetrisk, CID
Profilerna ger starkt asymmetriskt montage av 19"-profiler och kan justeras i djupled utan extra tillbehör.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För asymetrisk/ocentrerat fixering av 19" profiler fullhöjd (CIP/CIPD, ingår ej) i 800mm breda skåp. Justerbar i sid- och djupled. Särskilt lämplig då tyngre komponenter ska monteras.
- Material: 3mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 4 st profiler med monteringsmateriel.
Specifikationer
Tjocklek | 3 mm |
Tjocklek | 11 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.