Skyddskåpa för fläktar/filter, EFCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Skyddskåpa för fläktar/filter, EFCS
Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. Folded and seam welded. (Machining is required).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Erbjuder extra regn- eller spolskydd för fläktar och filter. Bockad och helsvetsad.
- Material: 1.5 mm rostfri plåt 304L kval. (syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan).
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.