Bussning till indragningsdel för genomföring, rostfritt stål
Hover to magnify image or click to enlarge
Bussning till indragningsdel för genomföring, rostfritt stål
Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size. The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Feed-Through Stainless Steel Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size
- The center hole bushing centers the two wireway sizes relative to each other while the edge hole bushing keeps the top surfaces even
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specifikationer
Finish | No. 2B |
Material | Rostfritt stål 304 |
Färg | n/a |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.