Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_BIT25 Hover to magnify image or click to enlarge

Luft/vatten-värmeväxlare för montering i tak, BIT

Takmonterade luft/vatten-industrivärmeväxlare avlägsnar värme från höljen genom användning av kyld vätska, vilket är ett tillförlitligt kylalternativ som kräver lite underhåll.

Läs mer Läs mindre
  • CE
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Cable Length 3 m
Nominell frekvens 50 – 60 Hz
Material Galvaniserat stål
Skyddsklass IK10
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.