Rak sektion, gångjärnsförsett skyddsinlägg, typ 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Rak sektion, gångjärnsförsett skyddsinlägg, typ 12
Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.
Branschstandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants
- This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulverlackerad strukturerad yta |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.