NH-brytarfrånkopplare med säkringar, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
NH-brytarfrånkopplare med säkringar, NH switch disconnector with fuses
Tryckknappsbrytare för säker operatörsoberoende omkoppling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepolig NH-brytarfrånkopplare med säkringar. Med multifunktionshandtag (snäppbrytarmekanism). Anslutning nedtill.
- Nominell spänning: 690 V.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: IEC, VDE, DNV GL.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.