Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Hover to magnify image or click to enlarge
Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Syspend 180-Max Signal Light Adapters are available in either round, elbow and reduction elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Gasket, mounting hardware, and post are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Material | Aluminium |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 9006 |
Färg | Vit Aluminium |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.