Vertikal väggled, lätt, S1MWJV
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikal väggled, lätt, S1MWJV
Syspend 180-Max Vertical Wall Joint mounts the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend vertically. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Material | Aluminium |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.