Vinklad adapter, S2MAA
Hover to magnify image or click to enlarge
Vinklad adapter, S2MAA
Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Video
Design
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.