Vinklad koppling, bakåtlutad, S2MACB
Hover to magnify image or click to enlarge
Vinklad koppling, bakåtlutad, S2MACB
Use Angled Coupling Tilted Backward to mount enclosure at a 15-degree backward angle. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Video
Design
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.