Roterande basfäste, S2MRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Roterande basfäste, S2MRB
Syspend 281-Max Rotary Base allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Video
Design
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.