Teleskophylla ventilerad, SHT
Hover to magnify image or click to enlarge
Teleskophylla ventilerad, SHT
Hyllan kan tas ut och ge plats åt inspektion och underhåll av installerade komponenter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För enkel åtkomst till installerad utrustning. Monteras på djupprofiler SHTP (ingår ej). Montering på del av djup är möjlig. Det är också möjligt att avlägsna hyllan efter montering i skåpet. Omvänd montering och gavelmontage möjliga.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Maximal last: 500 N.
- Leveransförpackning: 1 st hylla och 1 par teleskopskenor med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Lägg till SHTP-profiler för fullständig/delvis djupinstallation i skåpets ram.
Specifikationer
Tjocklek | 2 mm |
Tjocklek | 14 ga |
Material | Galvaniserat stål |
Färg | n/a |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.