Transparenta aluminiumfönster, ADA
Hover to magnify image or click to enlarge
Transparenta aluminiumfönster, ADA
Komponenter som monteras på skåpdörren skyddas av visningsfönstret men kan lätt användas genom att bara öppna visningsfönstret och lämna skåpdörren stängd. Komponenterna skyddas från omgivningen och från oönskade åtgärder när visningsfönstret är stängt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Fönsterdörr som monteras med montagesats ADAMK utanpå en standarddörr. Skapar 20 mm utrymme mellan dörr och glas. Lås DIN 3 mm. Andra insatser och handtag som tillbehör.
- Material: Anodiserad aluminium och 3 mm akrylglas.
- Ytbehandling: Anodiserad aluminium.
- Kapslingsklass: IP 54.
- Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Monteringsdelar ingår
- Number of locks: 1
Specifikationer
Material | Aluminium |
Finish | Mill |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.