Stöd för universell samlingsskena, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Stöd för universell samlingsskena, WO60
Stöd för samlingsskenor för att skapa ett säkert och lättanvänt system med 60 mm avstånd mellan samlingsskenesystem.
Branschstandarder
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Universellt stöd för samlingsskena, 3/4-poligt med invändiga skruvhål, levereras utan ändkåpa.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell frekvens: 50/60 Hz.
- Isolationsklass Ui: 1000 V.
- Nominell över spänning Uimp: 8 kV.
- Godkännanden: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.