Takplåt för fläktar med borstfläns, CRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Takplåt för fläktar med borstfläns, CRB
Upp till fyra ventilationsfläktar kan monteras på takplåten, vilket innebär att skåpet kan kylas stegvis, beroende på antalet monterade fläktar. Med borstarna som sitter på kabelöppningarna kan du lätt installera olika kabeldiametrar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Takplåten försedd med 4 st hålbilder för montering av fläkt DFN01 och/eller täckplåt DFC04 samt 3 st borstförsedda öppningar för kabelgenomföring.
- Material: 1,5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st med borstar och monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med fläkt DFN01 och/eller täckplåt DFC04.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Monteringskrav: Lägg till DFN-ventilationsfläktar eller DFC-stängningsplattor
Specifikationer
Tjocklek | 0.06 in |
Tjocklek | 1.5 mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.