Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Erdungswiderstandstester-Information
3-Punkt-Messung
Bereich (Auto-Bereich) 0,09 Ω bis 99,9 kΩ
Auflösung 0,01 Ω bis 100 Ω
Testspannung  Nennspannung 16 oder 32 Vrms vom Anwender einstellbar
Betriebsfrequenz 41 bis 5078 Hz automatisch oder vom Anwender einstellbar
Teststrom  Bis zu 250mA
Genauigkeit  ±2% bei der Ablesung + 1ct @ 128Hz
2 Klemmen Messung
Bereich  0,1 bis 500 Ω
Auflösung 0,01 bis 1 Ω
Betriebsfrequenz  Auto: 1367 Hz; Manuell: 128 Hz-1367 Hz-1611 Hz-1758 Hz
Boden Widerstand 4-Punkt-Messung
Testmethode  Wenner oder Schlumberger auswählbar mit automatischer Berechnung der Testergebnisse in Ω-meter
Bereich (Auto-Bereich) 0,01 bis 99,99 kΩ; ρ max.: 999 kΩm
Auflösung 0,01 bis 100 Ω
Testspannung  16 oder 32 V vom Anwender einstellbar
Betriebsfrequenz  Von 41 bis 128 Hz einstellbar
Externe Spannungsmessung
Bereich (Auto-Bereich) 0,1 bis 65,0 VAC/DC – DC bis 440 Hz
Genauigkeit  ±2 % von Ablesung + 1ct
Widerstandsmessung (Verbindungstest)
Messungstyp 2-Pole (mit Leitungswiderstandskompensation) oder 4-Pole (Kelvin Sensing) vom Benutzer auswählbar
Bereich (Auto-Bereich) 2-Pole 0.02 Ω bis 99.99 kΩ; 4-Pole 0.02 Ω bis 99.99 kΩ
Genauigkeit  ±2 % von Ablesung + 2cts
Testspannung  16VDC (+, - oder Auto-Polarität)
Teststrom  Bis zu 250mA max
Datenspeicher
Speicherkapazität 512 Testergebnisse (64 KB)
Strom
Stromquelle  9,6-V-Akku (inklusive)
Ladequelle 110/220 50 / 60Hz externes Ladegerät mit 18Vdc, 1.9A Ausgang
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy