Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Busbar adapter 25A, without cables Hover to magnify image or click to enlarge

Sammelschienenadapter 25 A ohne Kabel, WO60

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, mit Schraubanschlussklemmen, 6 mm².

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL

CSA

GL

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.