IEC-Schaltschrankzubehör Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschen Metrisch | Imperiale schließenerweitern Anwendungen Elektrik und Befestigung (3) Erdung und Potentialausgleich (3) Stromverteilung (29) Höhe 0.2 in (5) 0.3 in (2) 0.39 in (3) 0.43 in (2) 0.55 in (2) 0.59 in (2) 0.79 in (5) 0.89 in (2) 0.98 in (1) 1.02 in (1) 1.22 in (1) 1.26 in (1) 1.38 in (1) 1.42 in (2) 1.57 in (8) 1.7 in (4) 1.77 in (10) 2.13 in (4) 2.2 in (5) 3.19 in (1) 3.31 in (1) 3.94 in (4) 5.31 in (1) 5.6 in (2) 5.91 in (3) 6.3 in (2) 7.09 in (1) 7.48 in (2) 7.87 in (21) 8.74 in (1) 8.98 in (1) 9.57 in (1) 9.84 in (1) 11.26 in (1) 11.34 in (1) 11.81 in (2) 12.6 in (1) 14.96 in (1) 16.54 in (1) 18.11 in (1) 21.26 in (2) 24.41 in (1) 27.56 in (2) 30.71 in (1) 70.87 in (1) 78.74 in (1) 86.61 in (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 5 mm (5) 7.5 mm (2) 10 mm (3) 11 mm (2) 14 mm (2) 15 mm (2) 20 mm (5) 22.5 mm (2) 25 mm (1) 26 mm (1) 31 mm (1) 32 mm (1) 35 mm (1) 36 mm (2) 40 mm (8) 43 mm (4) 45 mm (10) 54 mm (4) 56 mm (5) 81 mm (1) 84 mm (1) 100 mm (4) 135 mm (1) 142 mm (2) 150 mm (3) 160 mm (2) 180 mm (1) 190 mm (2) 200 mm (21) 222 mm (1) 228 mm (1) 243 mm (1) 250 mm (1) 286 mm (1) 288 mm (1) 300 mm (2) 320 mm (1) 380 mm (1) 420 mm (1) 460 mm (1) 540 mm (2) 620 mm (1) 700 mm (2) 780 mm (1) 1800 mm (1) 2000 mm (1) 2200 mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 0.3 in (2) 0.35 in (2) 0.41 in (2) 0.47 in (2) 0.55 in (3) 0.59 in (1) 0.67 in (2) 0.79 in (2) 0.83 in (1) 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.18 in (2) 1.34 in (1) 1.38 in (1) 1.5 in (2) 1.57 in (3) 1.58 in (2) 1.77 in (6) 2.12 in (1) 2.13 in (4) 2.48 in (3) 2.56 in (1) 2.83 in (3) 2.99 in (1) 3.19 in (2) 3.5 in (1) 3.54 in (1) 3.74 in (9) 4.13 in (2) 4.17 in (4) 4.25 in (1) 4.33 in (1) 5.31 in (3) 6.02 in (2) 6.3 in (8) 6.46 in (1) 6.61 in (1) 7.24 in (2) 7.52 in (1) 7.87 in (13) 7.95 in (1) 8.27 in (1) 8.4 in (2) 8.86 in (1) 9.53 in (1) 10.08 in (1) 15.94 in (1) 18.98 in (6) 21.81 in (1) 23.62 in (1) 29.69 in (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 7.5 mm (2) 9 mm (2) 10.5 mm (2) 12 mm (2) 14 mm (3) 15 mm (1) 17 mm (2) 20 mm (2) 21 mm (1) 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 34 mm (1) 35 mm (1) 38 mm (2) 40 mm (2) 45 mm (6) 54 mm (1) 63 mm (3) 65 mm (1) 72 mm (3) 76 mm (1) 81 mm (2) 89 mm (1) 90 mm (1) 95 mm (9) 105 mm (2) 106 mm (4) 108 mm (1) 110 mm (1) 135 mm (3) 153 mm (2) 160 mm (8) 164 mm (1) 168 mm (1) 184 mm (2) 191 mm (1) 200 mm (13) 202 mm (1) 210 mm (1) 213 mm (2) 225 mm (1) 242 mm (1) 256 mm (1) 405 mm (1) 482 mm (6) 554 mm (1) 600 mm (1) 754 mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 0.25 in (1) 0.35 in (1) 0.47 in (3) 0.65 in (1) 0.71 in (5) 0.83 in (8) 0.98 in (2) 1.26 in (2) 1.5 in (2) 1.77 in (13) 1.97 in (3) 2 in (1) 2.01 in (1) 2.17 in (2) 2.48 in (16) 2.71 in (2) 2.85 in (1) 2.95 in (5) 3.23 in (3) 3.35 in (1) 3.43 in (1) 3.47 in (1) 3.54 in (4) 3.62 in (1) 3.78 in (1) 3.86 in (1) 3.94 in (3) 3.98 in (2) 4.53 in (1) 6.93 in (1) 7.72 in (1) 39.37 in (2) 94.49 in (8) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 6.4 mm (1) 9 mm (1) 12 mm (3) 16.5 mm (1) 18 mm (5) 21 mm (8) 25 mm (2) 32 mm (2) 38 mm (2) 45 mm (13) 50 mm (1) 51 mm (1) 55 mm (2) 63 mm (16) 69 mm (2) 72 mm (1) 75 mm (5) 82 mm (3) 85 mm (1) 87 mm (1) 88 mm (1) 90 mm (4) 92 mm (1) 96 mm (1) 98 mm (1) 100 mm (3) 101 mm (2) 115 mm (1) 176 mm (1) 196 mm (1) 1000 mm (2) 2400 mm (8) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Produktfamilie Free-Standing (26) IEC General Accessories (15) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: SammelschienensystemView All Filters (1) UnterkategorienSpreizklemme flach, WO60DetailsSpreizklemme, WO60DetailsSammelschienenadapter 160 A, WO60DetailsSammelschienenadapter 250 A, WO60DetailsSammelschienenadapter 25 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 25 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 25 A ohne Kabel, WO60DetailsSammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 32 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 45 A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 63A mit Kabeln, WO60DetailsSammelschienenadapter 80 A ohne Kabel, WO60DetailsSammelschienenadapter 80 A ohne Kabel, WO60DetailsSammelschienenabdeckung, WO60DetailsSammelschienenadapter 32 A ohne Kabel, WO60DetailsCompact busbar support | Stromverteilung, ECBSDetailsAnschluss-Sammelschienenträger, WO60DetailsAnschluss-Set, WO60DetailsAnschlussklemmenplatte, Connection Terminal Plate For Higher CurrentsDetailsAnschlussklemmenplatte, WO60DetailsSammelschienen aus Kupfer, WO60DetailsAbdeckkappe, WO60DetailsAbdeckprofil, WO60DetailsCrossBoard-Adapter einfach, WOCBDetailsCrossBoard-Adapter Komfort, WOCBDetailsCrossBoard-Adapter schlank, WOCBDetailsCrossBoard-Anschlussmodul, WOCBDetailsCrossBoard-Montageplattform, WOCBDetailsEndabdeckung, WO60DetailsNH-Sicherungslast-Trennschalter, NH fuse-switch disconnectorDetailsHolder for busbar connection | Stromverteilung, MSBHDetailsHorizontal support for busbar support MSHS, MSHSIDetailsMain busbar supports horizontal | Stromverteilung, MSHSDetailsHalter für Abdeckprofil, WO60DetailsTragschiene, WO60DetailsPE/N-Sammelschienenträger, WO60DetailsPlug-in busbar | Stromverteilung, MSBSDetailsRear busbar support fixation | Stromverteilung, MSBFDetailsSaddle for busbar connection | Stromverteilung, MSBCDetailsSeitlich montierbares Modul, WO60DetailsNH-Trennschalter mit Sicherungen, NH switch disconnector with fusesDetailsTrennschalter, WO60DetailsUniversal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, WO60DetailsUniversal-Sammelschienenträger, WO60DetailsUniversal Busbar Supports, EUBSDetailsUniversal-Anschlussklemme, WO60DetailsVertical plug-in busbar supports | Stromverteilung, MSVHDetailsVertical rear busbar supports | Stromverteilung, MSFHDetails