NH-Sicherungslast-Trennschalter, NH fuse-switch disconnector
Hover to magnify image or click to enlarge
NH-Sicherungslast-Trennschalter, NH fuse-switch disconnector
Sicherungslast-Trennschalter mit einfachem Anschluss oben und unten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-polige NH-Sicherungslast-Trennschalter für Busmontage, Größe 000 bis 3, Anschluss oben und unten.
- Nennspannung: 690 V.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: IEC, GL, VDE, DNV GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.