Anschluss-Sammelschienenträger, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Anschluss-Sammelschienenträger, WO60
Sammelschienenhalterung mit integrierten Anschlussklemmen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Anschluss-Sammelschienenträger mit integrierten Anschlussklemmen (1.5 bis 16 mm²) für die Einspeisung oder Abgreifen der Sammelschiene mit eigenen Bohrungen. Kann auch als Mittelträger verwendet werden.
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 63 A.
- Nennfrequenz: 50/60 Hz.
- Isolation Bemessungsspannung Ui: 1000 V.
- Bemessungsstoßspannung Uimp: 6 kV.
- Kurzschlussfestigkeit: 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).
- Verlustleistung bei 80% des Nennstroms: 0.5 W.
- Abmessung: 20 × 202 × 87 mm.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.