Abdeckplatten, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Abdeckplatten, BDPS
Die Abdeckplatte deckt die obere Öffnung des Unterteils oder der Tischeinheit bei Pulten ab und schützt elektrische Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird verwendet um die Öffnungen der Basis oder des Mittelteils zu verschließen.
- Material: 2 mm Edelstahl AISI 304, vorgeschliffen.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Finish | Brushed 400 grain |
Material | Edelstahl 304 |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.