Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cover plates Hover to magnify image or click to enlarge

Abdeckplatten, BDPS

Die Abdeckplatte deckt die obere Öffnung des Unterteils oder der Tischeinheit bei Pulten ab und schützt elektrische Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.08 in
Stärke 2 mm
Finish Brushed 400 grain
Material Edelstahl 304
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.