Satz zur Tiefenanpassung, UPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Satz zur Tiefenanpassung, UPD
Mit diesen Montageplatten-Befestigungshalterungen kann die Montageplatte in der gewünschten Tiefe im Wandschrank für eine maximale Flexibilität positioniert werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt die Tiefenverstellung der Montageplatte in Schritten von 12,5 mm.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Lieferumfang: 4 Winkel, 4 Tiefenprofile und Montagematerial.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.